- Artigo não.:
- EL 7705.035
- Descrição do produto
- Placa flangeada dobrada com vedação em espuma de poliuretano expandido e escovas plásticas para a introdução simples e fácil dos cabos.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 599 mm
Profundidade: 133,5 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,06 kg
- Peso bruto
- 1,36 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
DK PlacaA FLANGEADA CABOS C/ ESCOVA