- Artigo não.:
- SZ 2563450
- Modelo
- bipartida
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Na montagem em armários com mais de 760 mm de largura são necessárias 2 embalagens
- Dimensões
- Largura: 447 mm
Profundidade: 149 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Adequado para o item com o código de referência
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Placa flangeada
- Tamanho: 3
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
SZ Placa flangeada metálica bipartida, para AX, com perfil de aperto elástico, LP: 447x149 mm, para placas flangeadas tamanho 3