Placa flangeada bipartida com perfil de aperto elástico para AX

Artigo não.: SZ 2567450

A placa flangeada subdividida facilita a instalação na caixa e oferece diversas opções na hora da montagem. Para facilitar a entrada dos cabos na caixa, com ou sem conector. Ao apertar os parafusos, os orifícios especiais da placa flangeada garantem a ligação equipotencial automática. Não é mais necessário utilizar pinos, bornes ou cabos de aterramento.

Artigo não.:
SZ 2567450
Modelo
bipartida
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Na montagem em armários com mais de 760 mm de largura são necessárias 2 embalagens
Dimensões
Largura: 436 mm
Profundidade: 221 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Adequado para o item com o código de referência
1260.000
1339.000
1360.000
1376.000
1059.000
1091.000
1116.000
1261.000
Placa flangeada
Tamanho: 7
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,46 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177973145
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ Placa flangeada metálica bipartida, para AX, com perfil de aperto elástico, LP: 436x221 mm, para placas flangeadas tamanho 7
Documentação
Info sheet