Placas flangeadas para caixa AX tripartida para fixação na parede

Artigo não.: AX 2260070

Artigo não.:
AX 2260070
Modelo
com prensa-cabos métrico
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,63 kg
Peso bruto
0,653 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177995291
Descrição do produto
AX Placa flangeada com prensa-cabos métrico, para caixa AX tripartida para fixação em parede, chapa de aço, RAL 7035