Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Nº do item: SZ 2563.300

Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Nº do item:
SZ 2563.300
Descrição do produto
Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões
Largura: 447 mm
Profundidade: 149 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Placa flangeada
Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.
36 x 5-11
46 x 10-15
8 x 15-25
2 x 19-34
4 x 26-35
2 x 26-54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,61 kg
Peso bruto
0,63 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177935754
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, com membranas, LP: 447x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 3
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet