- Nº do item:
- AX 2574.100
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40
- Dimensões
- Largura: 534 mm
Profundidade: 149 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Placa flangeada
- Tamanho: 4
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem adequada
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 12K
- Number knockouts
- 1
6
8
11
6
4
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,98 kg
- Peso bruto
- 0,98 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfurações métricas pré-estampadas, LP: 534x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 4