Placa flangeada metálica com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Artigo não.: AX 2577100

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.

Artigo não.:
AX 2577100
Descrição do produto
Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Nota
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40
Dimensões
Largura: 436 mm
Profundidade: 221 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Placa flangeada
Tamanho: 7
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 12K
Number knockouts
6
10
8
20
4
4
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,136 kg
Peso bruto
1,146 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73079100
EAN
4028177925267
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfurações métricas pré-estampadas, LP: 436x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 7
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Demais informações
Info sheet