- Artigo não.:
- DK 7455030
- Modelo
- Para cabos com diâmetro de 2 x 3 mm
- Descrição do produto
- O tamanho convencional PG 13,5 possui uma junta de vedação interna ranhurada, o que facilita consideravelmente a passagem dos cabos. Adequado especialmente para a passagem de cabos break-out, pois evita dobras desnecessárias dos cabos de fibra óptica.
- Material
- Prensa-cabos: latão
Junta de vedação interna: PVC mole
- Superfície
- Prensa-cabos: niquelado galvanicamente
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,688 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109