- Artigo não.:
- TS 8600455
- Descrição do produto
- Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 1 quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 400 mm
Profundidade: = 500 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,863 kg
- Peso bruto
- 8,277 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 36,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177487222
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS MODULO CABLEADO 7035