Chapa de base Para TP

Artigo não.: CM 5001233

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Artigo não.:
CM 5001233
Descrição do produto
Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Para aumentar a estabilidade e proporcionar uma entrada de cabos universal, no caso dos armários com 1000, 1200 e 1600 mm de largura, a abertura na base está subdividida na largura, permitindo várias configurações diferentes.
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões
Profundidade: 50 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TS
CM
TP
Largura: = 1.600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,879 kg
Peso bruto
0,88 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177556782
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CM Gland plates design 1600mm
Documentação
Info sheet