Este item será descontinuado em: 31 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- CM 5001235
- Descrição do produto
- Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para aumentar a estabilidade e proporcionar uma entrada de cabos universal, no caso dos armários com 1000, 1200 e 1600 mm de largura, a abertura na base está subdividida na largura, permitindo várias configurações diferentes.
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
- Dimensões
- Profundidade: 150 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TS
CM
TP
Largura: = 1.600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,639 kg
- Peso bruto
- 1,64 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177556805
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- CM PLATINE DES. 3 1600MM
- Documentação
- Info sheet