Chapa de base inteiriça com ventilação Para DK-TS

Nº do item: DK 7825.812

Chapa de base ventilada de um dos lados para TS, com perfurações para ventilação, recorte para entrada de cabos atrás e com régua de escova.

Nº do item:
DK 7825.812
Descrição do produto
Com perfurações de ventilação e recorte traseiro para entrada de cabos coberto com régua de escova.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Profundidade: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,265 kg
Peso bruto
8,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261