Perfil central para entrada de cabos para TS, TP

Artigo não.: TS 8802.120

Para encaixe nas chapas de base.

Artigo não.:
TS 8802.120
Descrição do produto
Para a vedação da entrada dos cabos entre as chapas de base.
Vantagens
Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro
Dados técnicos
Perfil de aperto elástico: Corte transversal: 30 x 25 mm
Aplicações
Para encaixe nas chapas de base
Material
Perfil em alumínio extrudado
Perfil de aperto elástico: Poliuretano
Escopo de fornecimento
Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
Nota
2 unidades são suficientes para a abertura da base de um armário com uma largura de até 800 mm
Em armários com largura acima de 1000 mm existem duas aberturas na base. É possível montar 4 unidades por armário
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 1.200 mm
Tipo de caixa: TP
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,433 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
TS Perfil para entrada de cabos, no meio, para TS, VX SE, TP, para L: 1200 mm