Módulos de chapa de base para entrada de cabos para TS, TS IT, VX SE

Artigo não.: TS 7825367

O módulo de base bipartido possui uma entrada especial de cabos com réguas de escova posicionadas alternadamente que, mesmo no caso de uma quantidade elevada de cabos, garantem um excelente grau de vedação.

Artigo não.:
TS 7825367
Modelo
Entrada de cabos com escova altamente densa
Descrição do produto
Se os cabos forem introduzidos corretamente, as réguas especiais com escovas alternadas oferecem o grau máximo de proteção. O modelo bipartido permite que o módulo de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
Material
Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
Superfície
Chapa modular: galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Inclui presilhas
Nota
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões
Profundidade: 237,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
Largura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,42 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177551152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK BASE MODULAR P/ENTRADA CABO 600mmw