- Artigo não.:
- TS 7825387
- Modelo
- Entrada de cabos com escova altamente densa
- Descrição do produto
- Se os cabos forem introduzidos corretamente, as réguas especiais com escovas alternadas oferecem o grau máximo de proteção. O modelo bipartido permite que o módulo de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
- Material
- Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
- Superfície
- Chapa modular: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
Inclui presilhas
- Nota
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,811 kg
- Peso bruto
- 1,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV