- Nº do item:
- DK 5302.043
- Descrição do produto
- Para maior proteção no gerenciamento dos cabos entre a área de montagem da frente e de trás.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Sistema de trilhos perfilados VX IT Standard
- Sistema de trilhos perfilados TX CableNet
- Sistema de trilhos perfilados TS IT
- Comprimento
- 350: 550 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,74 kg
- Peso bruto
- 1,94 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005