Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Nº do item: VX 5302021

Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de abraçadeiras metálicas ou plásticas ou fitas de velcro, sem ficarem tracionados.

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Nº do item:
VX 5302021
Descrição do produto
Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de abraçadeiras metálicas ou plásticas ou fitas de velcro, sem ficarem tracionados.
Vantagens
Opção de montagem no lado interno e externo do quadro do rack
Aplicações
Para o roteamento e alívio da tração dos cabos instalados na estrutura do quadro VX
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Parafusamento direto entre as colunas verticais do quadro do rack
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TX CableNet
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
Adequado para largura
= 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,7 kg
Peso bruto
2,08 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177952539
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 800 mm, for enclosure depth 800 mm
Documentação
Manual de instruções