- Artigo não.:
- VX 5302038
- Descrição do produto
- Para a fixação variável dos trilhos combinados entre dois sistemas de chassi dentro do armário.
- Vantagens
- Parafusamento versátil pela fixação nos orifícios alongados entre os pontos de apoio
- Aplicações
- Roteamento de cabos em cascata
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated