- Nº do item:
- IT 5302.026
- Aplicações
- Para o roteamento e alívio da tração dos cabos no nível de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material para fixação do trilho combinado, sem necessidade de acessórios para fixar os cabos
- Instalações possíveis
- No nível de montagem de 482,6 mm (19"), no esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
- Dimensões
- Altura: 1 UA
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,348 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
IT Trilhos combinados p/19"