- Artigo não.:
- DK 5302053
- Descrição do produto
- Canaleta para o roteamento coberto de cabos. A qualquer momento, acesso facilitado aos cabos por meio da tampa da canaleta montada com dobradiça e opcionalmente removível. A canaleta oferece opções para a passagem dos cabos para o interior do armário e pelo lado de trás da canaleta. Os suportes de cabos inclusos na canaleta podem ser encaixados nos fingers em qualquer posição na profundidade, auxiliando o roteamento dos cabos. A canaleta de cabos pode ser opcionalmente parafusada. Para a circulação otimizada do ar, em combinação com o kit de escova para VX IT.
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA
- Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro
- A canaleta de cabos pode ser utilizada como elemento de proteção contra colisões de correntes de ar em um encapsulamento do corredor frio
- As passagens de cabos podem ser fechadas e montadas com componentes no padrão de 1 UA
- Dados técnicos
- Recortes integrados para montagem de 19" (1 UA): 6 unidades
- Material
- Chapa de aço
Plástico segundo a norma UL 94-HB
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Canaleta de cabos
2 acabamentos
14 fingers para cabos com 6 UA
10 treliças para fixar cabos
Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 47 UA
- Adequado para
- Não é possível combinar com trilhos perfilados Dynamic de 19", para VX IT
- Nota
- Na instalação interna simétrica no rack do tipo VX IT, não é possível fazer a combinação com os trilhos perfilados de 19" Dynamic; na instalação interna assimétrica, a montagem pode ser de um lado.
- Dimensões
- Largura: 109,5 mm
Profundidade: 314,5 mm
Comprimento: 2.099 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TX CableNet
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
= 2.200 mm
- Adequado para largura
- = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,2 kg
- Peso bruto
- 10,78 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 39,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177958593
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
-
Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm