- Artigo não.:
- DK 7888320
- Descrição do produto
- Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TX CableNet
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7 kg
- Peso bruto
- 8,1 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
Calha de cabos para TX CableNet, A: 2000 mm, L: 308 mm, para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos, esquema multifuncional de perfurações para a fixação de abraçadeiras plásticas SZ 2597000 ou suportes para fita de velcro DK 5502155.