Calha de cabos para TX CableNet

Artigo não.: DK 7888322

Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TX, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.

Artigo não.:
DK 7888322
Descrição do produto
Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TX CableNet
Altura: = 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8 kg
Peso bruto
10 kg
PCF/emb (cadle to gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177964259
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
Documentação
Manual de instruções