Kit de escovas para TX CableNet

Nº do item: TX 7888.301

Os recortes para o roteamento dos cabos na chapa de teto podem ser adequadamente cobertos simplesmente encaixando a régua de escova.

Nº do item:
TX 7888.301
Descrição do produto
Para a introdução dos cabos pela chapa de teto.
Vantagens
Para um encaixe fácil no canto do recorte
Material
Suporte de plástico com bordo em escova
Régua de escova: plástico, UL 94-V0
Cerdas: poliéster, UL 94-HB
Comprimento das cerdas
80 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TX CableNet
Profundidade: = 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Número da tarifa alfandegária
96035000
EAN
4028177964280
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
TX Régua de escova, P x C: 1000 mm x 80 mm, comprimento das cerdas: 80 mm, para entrada de cabos no teto