Gaiola para cabos para TX CableNet

Artigo não.: TX 7888310

Para a fixação e roteamento dos cabos nas aplicações de rede.

Artigo não.:
TX 7888310
Descrição do produto
Para a organização de grandes quantidades de cabos em um sistema modular.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Attached using clip components
Dimensões
Largura: 300 mm
Profundidade: 120 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TX CableNet
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Adequado para largura
= 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
Gaiola para cabos para TX CableNet, LAP: 300x2000x120 mm, RAL 9005, grade padrão de 50x50mm em formato C, para o gerenciamento de grandes quantidades de cabos em um sistema modular. Fixação por meio de elementos de encaixe.