Gaiola para cabos para TX CableNet

Nº do item: TX 7888.311

Para a fixação e roteamento dos cabos nas aplicações de rede.

Nº do item:
TX 7888.311
Descrição do produto
Para a organização de grandes quantidades de cabos em um sistema modular.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Parafusamento direto nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Dimensões
Largura: 300 mm
Profundidade: 120 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TX CableNet
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,2 kg
Peso bruto
5,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177964235
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
Gaiola para cabos para TX CableNet, LAP: 300x2200x120 mm, RAL 9005, grade padrão de 50x50mm em formato C, para o gerenciamento de grandes quantidades de cabos em um sistema modular. Fixação por meio de elementos de encaixe.