- Nº do item:
- DK 7072.200
- Descrição do produto
- Para a montagem personalizada de partes planas, placas flangeadas e painéis. Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.
- Vantagens
- Superfície de encaixe: 10 mm
- Funcionamento
- Altura máxima dos recortes: 38 mm
- Material
- Revestimento plástico: 18 mm
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Comprimento das cerdas
- 30 mm
- Comprimento
- 2 m
- Dimensões
- Comprimento: 2 m
- Para material com espessura de
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,43 kg
- Peso bruto
- 0,433 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
DK Régua de escova, C: 2 m, comprimento das cerdas: 30 mm, para chapa com espessura: 0,6-1,5 mm