Passagem de conectores, pequena

Artigo não.: SZ 2400500

Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.

Artigo não.:
SZ 2400500
Descrição do produto
Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Entrada de cabos
Quantidade de entradas de cabos: 3
Diâmetro mín. do cabo: 4 mm
Diâmetro máx. dos cabos: 6 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65 no caso de montagem adequada
Para cabos com Ø
4 ‐ 6 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,205 kg
Peso bruto
0,28 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descrição do produto
SZ ENTRADA CONECTORES - 3 CABOS ( Pç 5 )
Documentação
Info sheet