- Artigo não.:
- SZ 2400900
- Descrição do produto
- Para cabos e condutores pré-confeccionados com conectores. Montagem no recorte de conectores de 24 ou 16 polos em placas modulares para divisória e placas flangeadas metálicas.
- Vantagens
- Cabos individuais podem ser trocados ou instalados posteriormente, mesmo sem remover o quadro de vedação
- Material
- Quadro: poliamida
Vedação plana: CR
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Recorte necessário
- 24 polos
- Number modules 20 x 20
- 10 unid.
- Dimensões
- Largura: 145 mm
Profundidade: 67 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 64
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,145 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
-
SZ PASSA-CABOS ESTANQUE 24 POLOS 36X112