Módulos de vedação para quadros de vedação

Artigo não.: SZ 2400930

Para fazer a vedação dos cabos e condutores em aplicações nas quais o quadro de vedação é utilizado. Os módulos de vedação de 20 x 20 mm e 40 x 40 mm permitem ser utilizados em combinação.

Artigo não.:
SZ 2400930
Modelo
Módulos de vedação de 20 x 20 mm
Descrição do produto
Para fazer a vedação dos cabos e condutores em aplicações nas quais o quadro de vedação é utilizado. Os módulos de vedação de 20 x 20 mm e 40 x 40 mm permitem ser utilizados em combinação.
Vantagens
Os módulos de vedação permanecem fixados aos cabos
Material
Invólucro: poliamida
Vedação: TPE 2
Nota
1 módulo de vedação de 40 x 40 mm ≙ 4 módulos de vedação de 20 x 20 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 64
Para cabos com Ø
6 ‐ 9 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,066 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ MODULO ESTANQUE 20X20/6-9MM Pç10
Documentação
Info sheet