Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Artigo não.: TS 8800510

Para montagem no perfil vertical do armário em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.

Artigo não.:
TS 8800510
Modelo
Largura de 100 mm para montagem em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.
Vantagens
Os pontos de fixação da canaleta de cabos são próprios para o esquema de perfurações TS, evitando perfurações adicionais como é o caso das canaletas DIN.
Os pontos de abertura das treliças são apropriados para a combinação com as canaletas de cabos para placa de montagem
Outra abertura na mesma altura que a placa de montagem possibilita a introdução direta na canaleta de cabos
Material
PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Cor
Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento
Canaleta de cabos com tampa
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Nota
Podendo ser cortada no comprimento necessário de acordo com as medidas do armário.
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 80 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
PC
IW
Altura: ≤ 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço
60 °C
Emb.
4 unid.
Peso líquido
8,996 kg
Peso bruto
9,47 kg
Número da tarifa alfandegária
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
TS CALHA P/PASSAGEM CAB0S 100X1800 (4Pç)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity