- Artigo não.:
- TS 8800540
- Modelo
- Largura de 100 mm para montagem em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.
- Vantagens
- Os pontos de fixação da canaleta de cabos são próprios para o esquema de perfurações TS, evitando perfurações adicionais como é o caso das canaletas DIN.
- Os pontos de abertura das treliças são apropriados para a combinação com as canaletas de cabos para placa de montagem
- Outra abertura na mesma altura que a placa de montagem possibilita a introdução direta na canaleta de cabos
- Material
- PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
- Cor
- Semelhante a RAL 7030
- Escopo de fornecimento
- Canaleta de cabos com tampa
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Nota
- Podendo ser cortada no comprimento necessário de acordo com as medidas do armário.
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 80 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
PC
IW
Altura: ≤ 1.800 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 60 °C
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 8,192 kg
- Peso bruto
- 8,623 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
-
TS CALHA P/PASSAGEM CAB0S 100X1600 (4Pç)