Rebite em alumínio

Artigo não.: TS 8800531

Para a montagem segura de canaletas de cabos e para fixar trilhos de suporte e trilhos de montagem.

Artigo não.:
TS 8800531
Descrição do produto
Para a montagem segura de canaletas de cabos. Também adequado para fixar trilhos de suporte e trilhos de montagem.
Aplicações
Esquema de perfurações TS
Orifícios com Ø de 4,5 mm
Emb.
100 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,169 kg
Número da tarifa alfandegária
83082000
EAN
4028177510227
ETIM 9
EC002339
ECLASS 8.0
23120402
Descrição do produto
TS REMACHE ALUM. 100UDS.