Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Artigo não.: PS 4192000

Para TS, PC, console universal TP e base soleira para alívio da tração na entrada dos cabos.

Artigo não.:
PS 4192000
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira TS/Flex-Block.
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
No caso de montagem na base soleira TS é necessário um pino para a fixação da base
Dimensões
Comprimento: 785 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
PC
Console universal TP
Largura: = 800 mm
Adequado para largura
= 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,4 kg
Peso bruto
4,483 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177093591
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
GUIA DE ENTRADA DE CABOS L=800MM
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas