- Artigo não.:
- SZ 2357000
- Descrição do produto
- Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui peça de fixação em plástico
- Diâmetro mín. do cabo
- 34 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 38 mm
- Emb.
- 25 unid.
- Peso líquido
- 2,375 kg
- Peso bruto
- 2,46 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177021990
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descrição do produto
-
ABRAC. ANG. METAL. DIAM.34-38