Abraçadeiras metálicas angulares Para guias para fixação de cabos

Artigo não.: SZ 2358000

Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.

Artigo não.:
SZ 2358000
Descrição do produto
Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui peça de fixação em plástico
Diâmetro mín. do cabo
38 mm
Diâmetro máx. dos cabos
42 mm
Emb.
25 unid.
Peso líquido
2,55 kg
Peso bruto
2,63 kg
PCF/emb (cadle to gate)
10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177022010
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Descrição do produto
SZ ABRACADEIRA METAL.ANGULAR DIAM.38-42
Documentação
Info sheet