Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP

Nº do item: CM 5001.081

Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento possibilitam realizar três formas diferentes de instalação na placa de montagem.

Nº do item:
CM 5001.081
Descrição do produto
Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento possibilitam realizar três formas diferentes de instalação na placa de montagem.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui duas cantoneiras de fixação e parafusos de fixação
Instalações possíveis
Reto, com distância de 23 mm da placa de montagem
Reto, com distância de 10 mm da placa de montagem
Inclinado em relação à placa de montagem
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 800 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 800 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Adequado para
Sistema de base soleira VX
VX base/plinth system, stainless steel
Dimensões
Comprimento: 699 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
Armário compacto HD
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,705 kg
Peso bruto
0,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177502956
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
CM Guia para fixação de cabos com perfil em C, para placas de montagem, para TS, VX SE, TP, para L: 800 mm