Peça angular para entrada de cabos

Nº do item: CP 6052.000

Para montagem em painéis de comando com conexão de braços articulados com Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas ou metálicas.

Nº do item:
CP 6052.000
Descrição do produto
Fixação variável dos cabos com abraçadeiras metálicas, abraçadeiras plásticas 2597.000 ou abraçadeiras plásticas convencionais.
Aplicações
Para montagem em painéis de comando com recorte para montagem medindo 120 x 65 mm ou Ø de 130 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui trilho com perfil em C e parafusos de fixação
Nota
Altura da peça = 25 mm com montagem no trilho com perfil em C de 40 mm.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,146 kg
Peso bruto
0,156 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177188273
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
CP ESCUAD.ENTR.CABL.P/CAJ.MAND
Documentação
Info sheet