Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Artigo não.: DK 7097000

Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.

Artigo não.:
DK 7097000
Modelo
para cabos com diâmetro de 18 – 22 mm
Descrição do produto
Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui peça de fixação em plástico
Diâmetro mín. do cabo
18 mm
Diâmetro máx. dos cabos
22 mm
Emb.
25 unid.
Peso líquido
0,975 kg
Peso bruto
1 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177124523
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Descrição do produto
DK Abraçadeiras metálicas, para cabos com diâmetro Ø: 18 - 22 mm