Fixação de cabos

Artigo não.: SZ 4319120

Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura, a livre disposição das fixações permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas 2 parafusos.

Artigo não.:
SZ 4319120
Descrição do produto
Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura.
Material
Poliamida
Instalações possíveis
Encaixada no trilho de montagem 23 x 23 mm
Parafusada no esquema de perfurações dos armários
Parafusada nos trilhos e chassis de montagem
Nota
A livre disposição permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas dois parafusos.
Diâmetro mín. do cabo
9 mm
Diâmetro máx. dos cabos
12 mm
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,154 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177098749
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
FIXADOR PASSA-CABOS CABOS C/DIAM. 9 ATE