- Artigo não.:
- SZ 4319160
- Descrição do produto
- Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura.
- Material
- Poliamida
- Instalações possíveis
- Encaixada no trilho de montagem 23 x 23 mm
- Parafusada no esquema de perfurações dos armários
- Parafusada nos trilhos e chassis de montagem
- Nota
- A livre disposição permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas dois parafusos.
- Diâmetro mín. do cabo
- 12 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 16 mm
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,249 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- FIXADOR PASSA-CABOS CABOS C/DIAM. 12 ATE