Fixação de cabos

Nº do item: SZ 4319200

Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura, a livre disposição das fixações permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas 2 parafusos.

Nº do item:
SZ 4319200
Descrição do produto
Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura.
Material
Poliamida
Instalações possíveis
Encaixada no trilho de montagem 23 x 23 mm
Parafusada no esquema de perfurações dos armários
Parafusada nos trilhos e chassis de montagem
Nota
A livre disposição permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas dois parafusos.
Diâmetro mín. do cabo
16 mm
Diâmetro máx. dos cabos
20 mm
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,323 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177098763
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
FIXACAO CABOS 16 A 20