Suporte de cabo com velcro Autoadesivo

Nº do item: DK 7111.350

Utilização universal em todos os armários de rede e racks de servidores, caixas para fixação na parede, placas de montagem e chapas de base.

Nº do item:
DK 7111.350
Descrição do produto
Utilização universal em todos os armários de rede e racks de servidores, caixas para fixação na parede, placas de montagem e chapas de base.
Material
Poliamida trançada 6.6
Cor
Preto
Dimensões
Largura: 16 mm
Comprimento: 70 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,01 kg
Peso bruto
0,016 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
#NV