Fixação de abraçadeiras plásticas Para Comfort Panel, Optipanel e Compact Panel

Artigo não.: CP 6059500

Para todas as braçadeiras plásticas convencionais com uma largura máxima de 4,0 mm, simplesmente encaixar na ranhura em T e fixar dando uma volta de 45°.

Artigo não.:
CP 6059500
Descrição do produto
Para fixar adequadamente os cabos com todas as abraçadeiras plásticas convencionais com uma largura máxima de 4,0 mm. Simplesmente encaixar na ranhura em T e fixar dando uma volta de 45°.
Material
Poliamida 6.6 autoextinguível segundo a norma UL 94-V2
Emb.
100 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,101 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007