Fixação de cabos snap in

Artigo não.: DK 7111300

Para montar rapidamente sem utilizar qualquer ferramenta, disponível em dois modelos: para encaixar e para torção.

Artigo não.:
DK 7111300
Modelo
para encaixar
Vantagens
O diâmetro do clipe para roteamento de cabos pode ser adaptado ao diâmetro dos cabos instalados
Material
Poliamida 6.6 autoextinguível segundo a norma UL 94-V2
Cor
Natural
Entrada de cabos
Diâmetro mín. do cabo: 14 mm
Diâmetro máx. dos cabos: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Diâmetro mín. do cabo
14 mm
Diâmetro máx. dos cabos
19 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,043 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
DK Fixação de cabos snap in, para encaixe, para montagem rápida sem ferramenta, para Ø máx. 19 mm, poliamida, natural
Documentação
Info sheet