- Nº do item:
- DK 7111.310
- Modelo
- Torção
- Vantagens
- Abertura facilitada para torção e roteamento dos cabos
- Material
- Poliamida 6.6 autoextinguível segundo a norma UL 94-V2
- Cor
- Natural
- Entrada de cabos
- Diâmetro máx. dos cabos: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 12,7 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,013 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK Fixação de cabos snap in, para torcer, para montagem rápida sem ferramenta, para Ø máx. 12,7 mm, poliamida, natural