Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Artigo não.: DK 7828061

Para fixação dos cabos com braçadeiras plásticas ou fita de velcro, os guias para fixação de cabos são encaixados no perfil do quadro, podendo ser adicionalmente fixados com um parafuso.

Artigo não.:
DK 7828061
Modelo
para o nível de fixação interno
Descrição do produto
Para o gerenciamento de cabos no quadro do armário. Os cabos podem ser fixados nas guias para fixação através de abraçadeiras plásticas ou fita de velcro. As guias para fixação de cabos são encaixadas no perfil do quadro do quadro do armário ou no quadro de montagem, podendo ser adicionalmente fixadas com um parafuso.
Aplicações
No perfil do quadro TS
Entre os trilhos perfilados do TS IT na profundade
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm
Adequado para largura
600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,976 kg
Peso bruto
1,14 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177235069
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK GUIA ENTRADA CABOS