- Artigo não.:
- DK 7858162
- Descrição do produto
- Para TS e entre os trilhos perfilados do TS IT na profundidade do armário.
- Aplicações
- Para o gerenciamento de cabos no quadro do armário e para alívio da tração dos cabos instalados, que podem ser fixados nas guias para fixação através de abraçadeiras plásticas ou fitas de velcro.
- As guias para fixação de cabos podem ser encaixadas na horizontal diretamente na parte de trás de um nível de montagem de 19" ou na profundidade do armário entre dois níveis de montagem. Apertando os parafusos, a estrutura torna-se completamente estável.
- O fato de os trilhos permitirem uma profundidade variável possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Distância entre os níveis
- 500 ‐ 895 mm
- Nota
- Medida de fixação + 152 mm = distância entre os níveis de 19˝
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- DK GUIA ENTR. CABOS VAR. PROF