Este item será descontinuado em: 20 de jan. de 2021
Fixação de cabos, variável Para montagem independente do armário
Artigo não.: DK 7016140
Para montagem independente do armário, fixação variável entre 450 e 800 mm para fixar os cabos de forma flexível, disponível em dois modelos: como trilhos de perfil em C ou trilhos retangulares.
- Artigo não.:
- DK 7016140
- Modelo
- Trilho com perfil em C
- Descrição do produto
- Fixação variável entre 450 e 800 mm para fixar os cabos de forma flexível, disponível em dois modelos. Fixação no sistema de chassi e no chassi de montagem bem como para parafusar diretamente nas placas de montagem e em outras partes com superfície plana.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,81 kg
- Peso bruto
- 0,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK FIX.CABOS VARIAVEL-450-800MM PERFIL C