Gerenciadores de cabos

Artigo não.: DK 7064100

Para o roteamento de cabos adequado ao respectivo sistema bem como para acondicionar cabos excedentes, os elementos permitem ser opcionalmente aplicados individualmente ou em combinação para a passagem de cabos.

Artigo não.:
DK 7064100
Descrição do produto
Para o roteamento de cabos adequado ao respectivo sistema, mantendo os raios mínimos de curvatura dos cabos, bem como para acondicionar cabos excedentes e com comprimento excessivo. Para gerenciar os cabos, os elementos permitem ser opcionalmente aplicados individualmente ou em combinação, podendo ser montados formando semicírculos ou círculos completos.
Vantagens
Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
Pode ser opcionalmente parafusada
Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos
Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura
Aplicações
Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui clipes de fixação e peças de montagem
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,544 kg
Peso bruto
0,557 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177627710
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Documentação
Info sheet