- Artigo não.:
- DK 7064110
- Descrição do produto
- Para o roteamento de cabos adequado ao respectivo sistema, mantendo os raios mínimos de curvatura dos cabos, bem como para acondicionar cabos excedentes e com comprimento excessivo. Para gerenciar os cabos, os elementos permitem ser opcionalmente aplicados individualmente ou em combinação, podendo ser montados formando semicírculos ou círculos completos.
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Pode ser opcionalmente parafusada
- Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos
- Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura
- Aplicações
- Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
- Material
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui clipes de fixação e peças de montagem
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,188 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265